发布您的产品
Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

The Tactile Craft carpet tile collection draws inspiration from the raw beauty of natural textures. Designed for ease of expression, this collection helps create softly defined areas that work together effortlessly.

Made up of three harmonious and infinitely combinable designs, the collection is perfect for creating seamless transitions in multifunctional workspaces.

With its subtle irregularity, Tactile Craft 1 adds gentle warmth, creating inviting and serene spaces.

The collection comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

规格
    • Combinable with Tactile Craft 2 and Tactile Craft 3
    • Circular Carbon Footprint: 1.00kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.9%
    • Yarn recycled content: 100%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
技术规格
  • 唯一参考desso-tactile-craft-1
  • 产品系列DESSO
  • 产品组合Carpet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)6
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料涤纶
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地毯
  • IFC 分类覆盖物
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Tile Carpeting
  • OmniClass 编号23-15 17 17 13
  • OmniClass 标题Carpet Tiles

发售地区

亚洲 欧洲 非洲
以色列
丹麦
埃及
伊拉克
匈牙利
卡塔尔
卢森堡
土耳其
奥地利
巴勒斯坦
希腊
巴林
德国
科威特
意大利
约旦
拉脱维亚
阿富汗
挪威
阿拉伯联合酋长国
捷克共和国
阿曼
斯洛伐克
黎巴嫩
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙