发布您的产品
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acoustic next generation is the solution is the world’s first acoustic floor with bio-attributed vinyl that replaces traditional fossil oil with renewable biomass feedstock – produced using mass balance principles and certified by third-party auditors.

On top of its great acoustic & durability performance, ideal for spaces where sound comfort is key, such as school corridors, kinder gardens or public buildings, this sustainable vinyl floor provides a flooring solution offering a greenhouse gas emission reduction of 60%, when compared to average homogeneous vinyl floors. iQ Natural acoustic is amongst the lowest carbon footprint resilient flooring on the market.

规格
    • World’s first homogeneous floor with bio-attributed vinyl under the mass balance principles
    • Carbon neutral production
    • Really closing the loop: Re-Start, including post-use recycling
    • Best life-cycle cost on the market
    • 15dB impact sound reduction
技术规格
  • 唯一参考tarkett-iq-natural-acoustic
  • 产品系列TARKETT
  • 产品组合Acoustic flooring
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-22
  • 版本号1
相关
  • 主材料乙烯基
  • 设计国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别地板 - Vinyl
  • IFC 分类覆盖物
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42
  • Uniclass 2015 说明Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Resilient Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 00
  • OmniClass 标题Floor Coverings

发售地区

亚洲 欧洲 非洲
以色列
丹麦
埃及
伊拉克
匈牙利
卡塔尔
卢森堡
土耳其
奥地利
巴勒斯坦
希腊
巴林
德国
科威特
意大利
约旦
拉脱维亚
阿富汗
挪威
阿拉伯联合酋长国
捷克共和国
阿曼
斯洛伐克
黎巴嫩
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙