发布您的产品
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Meteor 70 is the perfect flooring solution alternative when a budget solution is needed.


Meteor 70 offers a 10 colour range with an «at home» feeling answering comfort needs in both residential and semi-commercial applications, namely in Housing and Aged Care environments.


It combines a good resistance thanks to its 0,7mm wear layer and comfort with 7dB impact sound reduction. Meteor 70 comes in a practical, easy to maintain roll format.

规格
    • Made in Europe
    • Provides warmth and good underfoot comfort
    • TopClean™ PUR surface protection helps to simplify cleaning and maintenance
    • No wax or polish required
    • 5 new colours providing an 'at home' feeling
技术规格
  • 唯一参考tarkett-meteor-70
  • 产品系列TARKETT
  • 产品组Flooring - Heterogeneous vinyl
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-02-19
  • 版本号1
相关
  • 主材料乙烯基
分类
  • BIMobject 类别地板 - Vinyl
  • IFC 分类覆盖物
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42
  • Uniclass 2015 说明Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Resilient Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 00
  • OmniClass 标题Floor Coverings

发售地区

亚洲 欧洲 非洲
以色列
丹麦
埃及
伊拉克
匈牙利
卡塔尔
卢森堡
土耳其
奥地利
巴勒斯坦
希腊
巴林
德国
科威特
意大利
约旦
拉脱维亚
阿富汗
挪威
阿拉伯联合酋长国
捷克共和国
阿曼
斯洛伐克
黎巴嫩
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙