发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
tata-steel/products/594b4a55-b35a-45eb-ab53-ca4138ccf222
主页
类别
建筑
Beams & Lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
在以下地区不可用: 美国
Tata Steel
关注
已存档
Catnic CXL - Cavity wall lintels
CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
catnic-cxl
产品系列
Lintels
产品组
Catnic
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-08-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://catnic.com/products/lintels
安装说明
http://catnic.com/products/lintels
指导视频
https://youtu.be/a3UsEv78pFc
产品认证
http://catnic.com/products/lintels
技术说明
http://catnic.com/products/lintels
相关
相关
主材料
钢
制造国家/地区
英国
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - Beams & Lintels
IFC 分类
结构件
UNSPSC 名称
Steel beams
UNSPSC 代码
30101704
Uniclass 2015 代码
Pr_20_85_48
Uniclass 2015 说明
Lintels
OmniClass 编号
23-13 21 25 11
OmniClass 标题
Lintels
CSI UniFormat II 代码
B2010
CSI UniFormat II 标题
Exterior Walls
类似产品
Manifest Collective
Tahoe Ceiling Beam
下载
Boise Cascade
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
下载
BIMobject As Built
Tecnostrutture BAU
下载
Manini Prefabbricati S.p.A.
Ondal - Precast prestressed V-beam
下载
Boise Cascade
ALLJOIST® Series I-Joists
4.8
(
6
)
下载
Manifest Collective
Rough Sawn Ceiling Beam
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多