WireLite® is a 17/64"(6.8 mm) thick fire-rated glazing material composed of wired glass. It is listed for use in openings that do not require an impact safety rating.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
发售地区
| 亚洲 | 南美洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|
也门 | 乌拉圭 | 加拿大 | 埃及 |
伊拉克 | 厄瓜多尔 | 美国 | |
卡塔尔 | 哥伦比亚 | ||
土耳其 | 圭亚那 | ||
巴勒斯坦 | 委内瑞拉 | ||
巴林 | 巴拉圭 | ||
沙特阿拉伯 | 巴西 | ||
科威特 | 智利 | ||
约旦 | 玻利维亚 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 秘鲁 | ||
阿曼 | 阿根廷 | ||
黎巴嫩 |