发布您的产品
CT CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

CT CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION A Ø 14 mm shank of 10.9 hardened steel, with 15 mm hexagonal head and fake washer, and Ø 12 mm threaded body. A 60x50 mm, 4 mm thick toothed steel plate with rectangular base. The stud connector and the base plate, thanks to their particular conformation, come together during the embedding process. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. This is the connector of the range with the higher shear resistance, for very demanding structural applications.
规格
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element composed of a Ø 14 mm shank of 10.9 hardened steel, with washer and 15 mm hexagonal head. The Ø 12 mm threaded body has a truncated conical section at the lower end allowing it to be inserted into the central hole of the 60 x50 x 4 mm stabilizing plate folded on two sides.
技术规格
  • 唯一参考CT-CEM
  • 产品系列Connector for concrete floors
  • 产品组Floor reinforcement
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)60
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.2
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
  • IFC 分类结构连接
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 说明Reinforcement
  • OmniClass 编号23-13 31 21 11
  • OmniClass 标题Reinforcement Components

发售地区

欧洲 非洲
丹麦
佛得角
保加利亚
利比亚
克罗地亚
摩洛哥
匈牙利
突尼斯
卢森堡
阿尔及利亚
圣马力诺
塞尔维亚
奥地利
希腊
德国
意大利
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
摩纳哥
斯洛伐克
斯洛文尼亚
梵蒂冈
比利时
法国
波兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
爱尔兰
瑞典
瑞士
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马耳他
黑山