CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud.
A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
发售地区
| 欧洲 | 非洲 |
|---|---|
丹麦 | 佛得角 |
保加利亚 | 利比亚 |
克罗地亚 | 摩洛哥 |
匈牙利 | 突尼斯 |
卢森堡 | 阿尔及利亚 |
圣马力诺 | |
塞尔维亚 | |
奥地利 | |
希腊 | |
德国 | |
意大利 | |
挪威 | |
捷克共和国 | |
摩尔多瓦 | |
摩纳哥 | |
斯洛伐克 | |
斯洛文尼亚 | |
梵蒂冈 | |
比利时 | |
法国 | |
波兰 | |
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |
爱尔兰 | |
瑞典 | |
瑞士 | |
罗马尼亚 | |
芬兰 | |
英国 | |
荷兰 | |
葡萄牙 | |
西班牙 | |
阿尔巴尼亚 | |
马耳他 | |
黑山 |