发布您的产品
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL OMEGA - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
    A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
    All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    规格
    • Connector composed of a 10 mm screw, length 100/120/140 mm with tapered neck and a plate H38 x30xL90 mm, thickness 4 mm, bent in Omega shape, having a hole for the coach screw to pass through.

    技术规格
    • 唯一参考CTL-OMEGA
    • 产品系列CTL OMEGA
    • 产品组合Connector for wood floors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-10-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)38
    • 宽度 (mm)90
    • 深度 (mm)30
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)0.17
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
    • IFC 分类结构连接
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_96_71
    • Uniclass 2015 说明Reinforcement
    • OmniClass 编号23-13 31 21 11
    • OmniClass 标题Reinforcement Components

    发售地区

    欧洲 非洲
    丹麦
    佛得角
    保加利亚
    利比亚
    克罗地亚
    摩洛哥
    匈牙利
    突尼斯
    卢森堡
    阿尔及利亚
    圣马力诺
    塞尔维亚
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    马耳他
    黑山