CONNECTOR COMPOSITION
The TECNARIA DIAPASON connector consists of a 3 mm thick galvanised steel plate with a ribbed rectangular base plate 70x55 mm, pressed into a "U" shape with two tilted wings. There are four holes In the tilted part to accommodate steel cross bars;
four high-strength steel nails go through the holes provided in the plate and fix the connector to the metal structure.
The available heights are 100 and 125 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.
发售地区
| 欧洲 | 非洲 |
|---|---|
丹麦 | 佛得角 |
保加利亚 | 利比亚 |
克罗地亚 | 摩洛哥 |
匈牙利 | 突尼斯 |
卢森堡 | 阿尔及利亚 |
圣马力诺 | |
塞尔维亚 | |
奥地利 | |
希腊 | |
德国 | |
意大利 | |
挪威 | |
捷克共和国 | |
摩尔多瓦 | |
摩纳哥 | |
斯洛伐克 | |
斯洛文尼亚 | |
梵蒂冈 | |
比利时 | |
法国 | |
波兰 | |
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |
爱尔兰 | |
瑞典 | |
瑞士 | |
罗马尼亚 | |
芬兰 | |
英国 | |
荷兰 | |
葡萄牙 | |
西班牙 | |
阿尔巴尼亚 | |
马耳他 | |
黑山 |