发布您的产品
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION TECNARIA VCEM screw stud connector for concrete slabs, consisting of a 10.9 mm tempered steel stem, Ø 14 mm, 15 mm hexagonal head and false washer, Ø 12 mm threaded body. The connector is zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. Connector with medium shear resistance for the realisation of quick connections. The pre-drilling of a hole in the concrete is the only preliminary requirement.
规格
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
技术规格
  • 唯一参考V-CEM
  • 产品系列Connector for concrete floors
  • 产品组Floor reinforcement
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)35
  • 宽度 (mm)14
  • 深度 (mm)14
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.1
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
  • IFC 分类结构连接
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 说明Reinforcement
  • OmniClass 编号23-13 31 21 11
  • OmniClass 标题Reinforcement Components

发售地区

欧洲 非洲
丹麦
佛得角
保加利亚
利比亚
克罗地亚
摩洛哥
匈牙利
突尼斯
卢森堡
阿尔及利亚
圣马力诺
塞尔维亚
奥地利
希腊
德国
意大利
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
摩纳哥
斯洛伐克
斯洛文尼亚
梵蒂冈
比利时
法国
波兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
爱尔兰
瑞典
瑞士
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马耳他
黑山