我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

Pavers

唯一参考号: pavers
品牌: TERREAL Aménagement extérieur
产品系列: Floor
产品组: Pavés de sol
宽度 (毫米): 22
高度 (毫米): 50
深度 (毫米): 110
发布日期: 2018-03-06
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: France
制造于: France
净重 (千克): 2.5

BIMobject类别: 建筑材料 - 铺筑材料和石头
IFC分类: Floor
UNSPSC名称: Paving blocks
UNSPSC代码: 30171701
Uniclass 1.4 代码: JQ2
Uniclass 1.4 描述: Pavings
Uniclass 2.0 代码: SS-20-14
Uniclass 2.0 描述: Paving Systems
Uniclass 2015 代码: Ss_30_14
Uniclass 2015 描述: Paving systems
NBS Reference 代码: 20-14
NBS Reference 描述: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass编号: 23-11 21 17
OmniClass标题: Paving Blocks
这个产品提供于:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

名称
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商