发布您的产品
0600_交联聚乙烯管道与铝中间层
0600_交联聚乙烯管道与铝中间层
0600_交联聚乙烯管道与铝中间层
0600_交联聚乙烯管道与铝中间层
    TIEMME

    0600_交联聚乙烯管道与铝中间层

    4.3 星(最高 5 星)4.3(9 评价)

    AL-COBRAPEX铝塑管道使用于所有的供暖/供冷系统,卫生系统,住宅,商业,工业和农业设备以及所有的不具腐蚀性的液体。

    此管道是一种由中间纵焊铝管,并是一般在工厂工程系统的金属管和塑料管的选项。这些管道的技术包括在两层塑料材料(聚乙烯Pe Xb)之间插入一层金属层(铝),结合了塑料材料的优点(耐磨、耐腐蚀和耐化学品、轻便和易于安装),以及铝的优点(耐高压,尺寸稳定性和减少热膨胀)。
    * To check compatibility with fluids or other substances, contact the Tiemme Technical Dept.

    交联聚乙烯管道与铝中间层
    可选红色或蓝色隔离的

    范围广泛,能适合所有的安装和连接情况。管道口径从Ø 16mm 到 Ø 90 mm

    产品范围:
    产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道

    关联产品:
    产品型号1650 铝塑管快速M接头 
    产品型号1651 铝塑管快速双接头
    产品型号1652 铝塑管快速F接头

    产品型号1653-1661 角度 90°管道口径从Ø 14mm 到 Ø 90 mm.
    产品型号1654 铝塑管快速M弯头 
    产品型号1655 铝塑管快速F弯头 
    产品型号1656 铝塑管快速F法兰弯头 

    产品型号1657 铝塑管快速T接头 
    产品型号1658 铝塑管快速T M连接接头
    产品型号1659 铝塑管快速T F连接接头

    规格
    • 产品型号0600
      Tiemme AL-Cobrapex 铝塑管
      产品范围从Ø16 到 Ø90 mm
      体: 交联聚乙烯和铝内层
      颜色: 白色

      最高工作温度: 110°C
      最高工作压力: 10 bar
      可用液体: 饮用水,水(乙二醇30%), 不辐射不具腐蚀性的液体
      防火试验: B-s2, d0 (EN 13501-1)

    技术规格
    • 唯一参考0660_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato
    • 产品系列PIPES
    • 产品组AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道
    • IFC 分类管流
    • ETIM 代码EC010225
    • ETIM 名称Multi-layered pipe, smooth
    • Uniclass 2015 代码Ss_55
    • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Piping
    • OmniClass 编号23-27 43 00
    • OmniClass 标题Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區