发布您的产品
1552N _ Generic fitting- Male/Male
TIEMME

1552N _ Generic fitting- Male/Male

普遍接头适合所有的供暖供冷系统和卫生系统,住宅,商业,工业和农业设备以及所有的不具腐蚀性的液体。

直接头连接头M螺纹 ISO 228
可选镀镍型 [N]和镀铬型[C]

产品广泛,够适合所有连接要求和情况 G1/4" (DN8) 到 G4" (DN100)。



产品范围:
产品型号 1550 直接头 F连接
产品型号 1551 直接投M/F连接 

产品型号 1555 三体式直接头 M连接
产品型号 1560 弯头 F连接
产品型号 1561 弯头 M/F连接
产品型号 1562 弯头M连接
产品型号 1563 弯头法兰接头 M/F连接

产品型号 1570 T型接头 F连接
产品型号 1571 T型接头 F/M连接
产品型号 1572 T型接头 M连接

产品配件:
产品型号2361-2371-2371B-2371N 标准通经球阀M/F连接,铝手柄
产品型号2311-2311N-2321-2321N全通经球阀M/F连接,铝手柄

规格
  • 产品型号1552
    直接头M螺纹连接
    产品范围从G1/4" (DN8) 到G4" (DN40)
    体: 黄铜 CW617N

    最高工作温度: 200°C
    最低工作温度:-20°C
    最高工作压力: 30 bar
    连接 : F 螺纹 UNI ISO 228



    产品型号1552N
    直接头M螺纹连接
    产品范围从G1/4" (DN8) 到G4" (DN40)
    体: 镀镍黄铜 CW617N

    最高工作温度: 200°C
    最低工作温度:-20°C
    最高工作压力: 30 bar
    连接 : F 螺纹 UNI ISO 228

技术规格
  • 唯一参考1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • 产品系列FITTINGS
  • 产品组合GENERIC FITTINGS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-09-15
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 接头
  • IFC 分类管件
  • ETIM 代码EC003024
  • ETIM 名称Fitting with 2 connections
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC 代码40141720
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52
  • Uniclass 2015 说明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 标题Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 标题Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings