发布您的产品
1898 _ 自动排气阀下部连接侧面排放
TIEMME

1898 _ 自动排气阀下部连接侧面排放

自动排气阀用于供暖和供冷系统,以消除回水路中的剩余空气,而无需手动干预。

剩余的空气可能回生产诸如噪音和部件磨损问题,从而影响辐射终端的最佳性能。他们的特点是排气量大,保护帽有助于避免热流体突然泄漏。
排气阀应垂直安装。

自动排气阀,连接在阀下和垂直排放,M螺纹连接UNI ISO 228.
可选镀镍黄色的。

产品广泛,适合所有的安装和连接要求从G3/8" (DN10) 到 G1/2" (DN15).


 

产品范围:
产品型号1896排气阀大量排放
产品型号1899排气阀M连接垂直排放和横向连接
产品型号1900排气阀M连接下部连接垂直排放

产品配件:
产品型号0600 交联聚乙烯铝塑管
产品型号3049KIT01 分水器终端套
产品型号1901 停阀
产品型号3873-3873BY 模块式分水器”FLOOR”
产品型号1883-1884-1885模块式分水器”LINEARE”
产品型号1905-1906 模块式分水器”COMPLANARE”
产品型号5535G 供暖加热中心DN25 

规格
  • 产品型号1898
    自动排气阀,下部连接和侧面排放,M连接螺纹
    产品范围从G3/8" (DN10) 到 G1/2" (DN15)。
    体:镀镍黄铜CW617N
    盖子:镀镍黄铜CW617N
    帽:ABS

    最高工作温度:110°C
    最大工作压力:16bar
    最大排放压力:4bar
    连接:M ISO 228

技术规格
  • 唯一参考1898_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • 产品组AIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010047
  • ETIM 名称De-aeration valve (CH)
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_55
  • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區