发布您的产品
1935 _ 防水锤阀
TIEMME

1935 _ 防水锤阀

防水锤阀适用于为保护系统免受压力峰值造成的损坏,并应安装在靠近液体快速截流装置(龙头)或分配管终端的位置。

流体突然减速或加速可能导致设备过载或凹陷,从而损坏部件和管道。
防水锤阀可以安装在任何位置

可选连接G1/2" (DN15).


产品配件:
产品型号1659快速铝塑T形接头F连接
产品型号0600交联聚乙烯铝塑管
产品型号 1822-1832 模块式集分水器”NINO”配备球阀
产品型号 1905-1906 模块式集分水器”COMPLANARE”
产品型号 1912-1922 模块式集分水器”LINEARE”

 

规格
  • 产品型号1935
    防水锤阀,M螺纹连接
    产品范围G1/2" (DN15)
    体:镀铬黄铜CW617N

    最高工作温度: 110°C
    最低工作温度:-20°C
    最大工作压力:10bar
    最大水锤压力:50bar
    最低工作压力:3bar
    连接:M螺纹ISO 228

技术规格
  • 唯一参考1935_Water-hammer-arrestor_Ammortizzatore-colpo-ariete
  • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • 产品组WATER HAMMER ARRESTERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010600
  • ETIM 名称Water hammer damper
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 说明Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 43 17
  • OmniClass 标题Water Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區