发布您的产品
2263G _ 气球阀F连接螺母和T型手柄
2263G _ 气球阀F连接螺母和T型手柄
    TIEMME

    2263G _ 气球阀F连接螺母和T型手柄

    4.6 星(最高 5 星)4.6(5 评价)

    气阀是可以用于在所有的供天然气系统.

    气球阀UNI ISO 7 F螺纹连接和螺母为锅炉下安装
    可选黄色手柄

    产围广泛,适合所有安装要求从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25).


    产品配件:
    产品型号0600G 气铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号0640G 气铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号2650 铝塑管快速M气接头
    产品型号12654铝塑管快速M气弯头
    产品型号2658铝塑管快速M T气接头
    产品型号 3150 袖珍的磁性除污器,锅炉下安装 M/F螺母连接

    规格
    • 产品型号 2263G
      气球阀F螺纹连接和螺母
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)。
      体:黄铜CW617N
      手柄: T型红色手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最大工作压力: 30bar
      连接: F UNI ISO 7

    技术规格
    • 唯一参考2263G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组VALVES FOR GAS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011015
    • ETIM 名称Gas valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區