发布您的产品
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO 黄铜全口球阀F/F螺纹
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO 黄铜全口球阀F/F螺纹
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO 黄铜全口球阀F/F螺纹
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO 黄铜全口球阀F/F螺纹

    4.3 星(最高 5 星)4.3(24 评价)

    适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。

    除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

    全通径球阀,F/F螺纹UNI ISO 228

    可选红色的铝手柄
    范围广泛,连接情况安装从1/4”(DN8)口径到4”(DN100)口径。

     

    关联产品:
    产品号2311 M/F螺纹
    产品号2332  M/M 螺纹

    规格
    • 全口球阀组成:
      阀体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄; 侣
      螺纹: F螺纹 ISO 228

      最高工作温度:120度
      最低工作温度: -20度
      最高工作压力如一下:
      产品范围: 从1/4"口径 (DN8) 到 4"口径 (DN100). 

       最高压力.   |      尺寸
         50bar         |   G1/4" to G1/2"
         40bar         |   G3/4" to G1"
         30bar         |   G1"1/4 to G1"1/2 
         25bar         |   G2"
         18bar         |   G2"1/2
         15bar         |   G3" to G4"

    技术规格
    • 唯一参考2310-2320-2330_Ball-valve_Valvola-sfera
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组BALL VALVES FOR WATER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011343
    • ETIM 名称Ball valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText