发布您的产品
3301 _ 散热器恒温阀(输出) M
3301 _ 散热器恒温阀(输出) M
3301 _ 散热器恒温阀(输出) M
3301 _ 散热器恒温阀(输出) M
    TIEMME

    3301 _ 散热器恒温阀(输出) M

    恒温阀和锁闭阀用于控制散热器供热终端的温度和流量,有利于正确有效的操作,保证节能。

    它们具有双种功能:
    - 恒温阀安装在散热器的输出回路上,执行流体温度控制功能
    - 锁闭阀安装在散热器的回流回路上,起到流体流量控制的作用。

    只能将阀盖安装在水平位置,始终遵循阀体上标志的流动方向。

    恒温阀和锁闭角阀,M连接 UNI ISO 228螺纹。
    可选镀铬的[C] 带恒温头和O形圈

    产品广泛,适合所有安装情况:
    管道G1/2"x16 和 G3/4"x18
    散热器连接G3/8" (DN10) 和 G1/2"(DN15).




    可选一下种产品:
    产品型号3301 散热器恒温阀(输出)
    产品型号3331 锁闭阀(回流)

    产品范围:
    产品型号3388K 双管恒温阀,M连接
    产品型号3391BY 双管带旁路分水器

    产品配件:
    产品型号9553 恒温头

    产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道
    产品型号1716 交联聚乙烯管快速接头
    产品型号1435 交联聚乙烯管接头G1/2”x16
    产品型号1436 交联聚乙烯管接头G3/4”x18

    产品型号0600交联聚乙烯铝塑管道
    产品型号 1668 铝塑管快速接头 G1/2”x16
    产品型号 1666 铝塑管快速接头  G3/4”x18
    产品型号1635 交联聚乙烯接头 G1/2”x16
    产品型号1636 交联聚乙烯接头 G3/4”x18

    产品型号1822-1832 带球阀模块式分水器”NINO”
    产品型号1866K-1868K-1877K50 模块式分水器”MAXIMA”
    产品型号1883 - 1884 - 1885 模块式分水器”LINEARE”
    产品型号1905 - 1906 模块式分水器”COMPLANARE”

    规格
    • 产品型号3301
      恒温阀角阀,M螺纹连接
      产品范围G3/8" (DN10) 和G1/2"(DN15)
      阀体:镀镍黄铜CW617N
      手柄: ABS

      最高工作温度:110°C
      最大工作压力:10bar
      连接:M ISO 228




      产品型号3331
      锁闭角阀,M螺纹连接
      产品范围G3/8" (DN10) 和G1/2"(DN15)
      阀体:镀镍黄铜CW617N
      手柄: ABS

      最高工作温度:110°C
      最大工作压力:10bar
      连接:M ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • 产品系列VALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • 产品组合THERMOSTATIC VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010136
    • ETIM 名称Radiator stop valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC