发布您的产品
3388K _ 双管恒温阀金属探头和O形圈
TIEMME

3388K _ 双管恒温阀金属探头和O形圈

双管恒温阀适用于控制散热器和加热终端的温度和流量,保进正确高校的运行,保证节能。

它们直接安装在散热器的输出端,并配有探头,可将输出流与回流分开。通过恒温头手动调节阀门的开启和关闭。

它们只能安装在允许完全插入温度探头(长度15cm)的散热器上。

双管恒温角阀,M螺纹连接UNI ISO 228.
可带恒温头。

产品广泛,适合所有安装情况:
管道24x19 Ø18
散热器连接G1/2" (DN15)


产品范围:
产品型号3301 散热器恒温阀(输出)
产品型号3331 锁闭阀(回流)
产品型号3391BY 双管带旁路分水器

产品配件:
产品型号9553 恒温头

产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道
产品型号1716 交联聚乙烯管快速接头
产品型号1435 交联聚乙烯管接头G1/2”x16
产品型号1436 交联聚乙烯管接头G3/4”x18

产品型号0600交联聚乙烯铝塑管道
产品型号 1668 铝塑管快速接头 G1/2”x16
产品型号 1666 铝塑管快速接头  G3/4”x18
产品型号1635 交联聚乙烯接头 G1/2”x16
产品型号1636 交联聚乙烯接头 G3/4”x18

产品型号1822-1832 带球阀模块式分水器”NINO”
产品型号1866K-1868K-1877K50 模块式分水器”MAXIMA”
产品型号1883 - 1884 - 1885 模块式分水器”LINEARE”
产品型号1905 - 1906 模块式分水器”COMPLANARE”

规格
  • 产品型号3388K
    双管恒温阀角阀,M螺纹连接
    产品范围G1/2"(DN15)
    阀体:镀镍黄铜CW617N
    手柄: ABS
    探头长度: 15cm

    最高工作温度:95°C
    最大工作压力:10bar
    连接:M ISO 228

技术规格
  • 唯一参考3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • 产品系列VALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • 产品组SINGLE AND DOUBLE PIPE VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC