发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
tom-dixon/products/398efe41-e129-4f92-a8f3-2f7c6e5417a4
主页
类别
照明
桌子
Bell Table LED
可用位置 美国
Tom Dixon
关注
Bell Table LED
Formed from brass, copper or chrome plated steel, Bell is an exercise in reductionism. The hyper polished reflective surface allows it to take on the tone and characteristics of its surroundings.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
bell-table-led
产品系列
Tom Dixon
产品组
Table Lighting
发布日期
2024-04-15
版本号
1
高度 (mm)
167
宽度 (mm)
115
深度 (mm)
280
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
玻璃
设计国家/地区
英国
制造国家/地区
英国
净重 (Kg)
3
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 桌子
类似产品
Fritz Hansen
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
4.7
(
29
)
下载
Vibia
MAYFAIR 5507 Designed by Diego Fortunato
下载
Fritz Hansen
Night Owl™ Table lamp
4.3
(
19
)
下载
Pablo Designs
BOLA SPHERE TABLE
下载
SEPS2BIM
F2420 - Lamp, Table, With Shade
下载
DESIGNHEURE
NUAGE - SMALL TABLE LAMP
下载