发布您的产品
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

技术规格
  • 唯一参考inpac-t70-dual-rear-unload
  • 产品系列Reverse Vending
  • 产品组合InPac
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1797
  • 宽度 (mm)1293
  • 深度 (mm)1040
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区挪威
  • 制造国家/地区挪威
  • 净重 (Kg)390
分类
  • BIMobject 类别景观 - 垃圾与回收
  • IFC 分类对象
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Reverse Vending Machines
  • OmniClass 编号23-27 59 00
  • OmniClass 标题Recycling Equipment

发售地区

欧洲 北美 亚洲