发布您的产品
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E

The Digital Inverter Classic offers all of Toshiba expertise to provide efficient cooling and heating solutions to the commercial sector. Benefit from numerous advantages in terms of energy savings, optimised control, lower refrigerant charge, and reduced footprint.
技术规格
  • 唯一参考Digital-Inverter-Classic-rav1-110
  • 产品系列HVAC - Light Commercial
  • 产品组合Outdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-07-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)630
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)45
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • IFC 分类航站楼
  • UNSPSC 名称Air conditioners
  • UNSPSC 代码40101701
  • Uniclass 2015 代码EF_65_80
  • Uniclass 2015 说明Air conditioning
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲
意大利