发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
toshiba/products/bda263aa-c212-49d4-9820-701b7c3f681c
主页
类别
暖通空调
空调
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
在以下地区不可用: 美国
TOSHIBA
关注
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
产品系列
HVAC - Residential: air to water
产品组合
Outdoor unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-04-21
版本号
1
高度 (mm)
1340
宽度 (mm)
900
深度 (mm)
320
链接
链接
产品网址
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
安装说明
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
技术说明
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
相关
相关
主材料
金属
次要材料
塑料
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
94
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 空调
IFC 分类
航站楼
UNSPSC 名称
Air conditioners
UNSPSC 代码
40101701
Uniclass 2015 代码
EF_65_80
Uniclass 2015 说明
Air conditioning
OmniClass 编号
23-33 39 00
OmniClass 标题
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II 代码
D30
CSI UniFormat II 标题
HVAC
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
下载
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
下载
TOSHIBA
LC big cdu series 1 R32
4.2
(
5
)
下载
TOSHIBA
RES shorai cdu
下载
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
下载
TOSHIBA
LC SDI cdu 3ph R32
4.8
(
6
)
下载