使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

OPTIMAL Topturn fönster

唯一参考号: T_TT_O
品牌: Traryd
产品系列: Optimal Fönster
产品组: Fasta fönster
发布日期: 2014-05-08
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (3)
Utåtgående toppstyrt fönster med 3-glas isolerruta med personsäkert glas utvändigt.


材料(主): Wood
材料(次): Aluminium
设计于: Sweden
制造于: Sweden

BIMobject类别: 窗户 - 开启铰链
IFC分类: Window
UNSPSC名称: Windows
UNSPSC代码: 301716
Uniclass 1.4 代码: L413
Uniclass 1.4 描述: Windows
Uniclass 2.0 代码: PR-59-97
Uniclass 2.0 描述: Windows
NBS Reference 代码: 59-97
NBS Reference 描述: Windows

BIMobject®