发布您的产品
RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door
TRIA

RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
规格
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 31 dB Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,66 Airtightness according to EN 12207 = 3 Resistance to windload according to EN 12210: C2 Watertightness according to EN 12208: 6A Operating forces EN 12046-2: 2 Torsion resistance EN 984: 4
技术规格
  • 唯一参考RF-P2-60EX-Double-leaf-Steel-External-Door
  • 产品系列Single Action Steel doors
  • 产品组Double-leaf
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2170
  • 宽度 (mm)1950
  • 深度 (mm)62
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料隔离
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)28
分类
  • BIMobject 类别门 - 防火门和百叶窗
  • IFC 分类门
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 说明Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Doors
  • OmniClass 编号23-17 11 31
  • OmniClass 标题Fire Doors

发售地区

欧洲 北美 亚洲 非洲 大洋洲
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
大韓
南苏丹
新喀里多尼亚
奥兰
尼加拉瓜
孟加拉国
南非
新西兰
奥地利
巴哈马
尼泊尔
博茨瓦纳
汤加
安道尔
巴巴多斯
巴基斯坦
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
巴拿马
文莱达鲁萨兰国
厄立特里亚
澳大利亚
德国
库拉索
斯里兰卡
吉布提
瑙鲁
意大利
开曼群岛
新加坡
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
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
聖文森與格瑞那丁
阿塞拜疆
摩洛哥
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
香港
斯威士兰
泽西岛
荷属圣马丁
马尔代夫
查德
爱尔兰
荷蘭加勒比區
马来西亚
毛里塔尼亚
爱沙尼亚
萨尔瓦多
毛里求斯
瑞典
蒙塞拉特岛
津巴布韦
瑞士
阿鲁巴
留尼汪
白俄罗斯
马提尼克
科摩罗
直布罗陀
墨西哥
科特迪瓦
立陶宛
突尼斯
罗马尼亚
索马里
芬兰
纳米比亚
英国
肯尼亚
荷兰
苏丹
葡萄牙
莫桑比克
西班牙
莱索托
阿尔巴尼亚
西撒哈拉
马恩岛
贝宁
马耳他
赞比亚
黑山
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里