发布您的产品
TRIA - TSN 3
TRIA

TRIA - TSN 3

Single-leaf hinged door with electro-zinc coated steel frame (1,5 mm thickness), cold-formed and construction by welding. An intumescent seal is embedded in the frame, which ensures the necessary tightness against flames and hot gases. The leaf, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels, ranging from 1 to 1,5 mm thick, and contains thermal insulating and acoustic materials according to Schröders constructive system. Side and over panels can be attached if its composition is similar to the leaf. The pivoting behavior of the door is ensured by two welded hinges of the system (per leaf), with a 16 mm diameter solid steel pin and movement on thrust ball bearings, allowing an opening up to 180º.
规格
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 53 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1602 H maximum 3426 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 45 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
技术规格
  • 唯一参考TRIA-TSN3
  • 产品系列Single Action Steel doors
  • 产品组Single-leaf
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-06
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料隔离
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
分类
  • BIMobject 类别门 - 防火门和百叶窗

发售地区

欧洲 北美 亚洲 非洲 大洋洲
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
大韓
南苏丹
新喀里多尼亚
奥兰
尼加拉瓜
孟加拉国
南非
新西兰
奥地利
巴哈马
尼泊尔
博茨瓦纳
汤加
安道尔
巴巴多斯
巴基斯坦
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
巴拿马
文莱达鲁萨兰国
厄立特里亚
澳大利亚
德国
库拉索
斯里兰卡
吉布提
瑙鲁
意大利
开曼群岛
新加坡
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
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
聖文森與格瑞那丁
阿塞拜疆
摩洛哥
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
香港
斯威士兰
泽西岛
荷属圣马丁
马尔代夫
查德
爱尔兰
荷蘭加勒比區
马来西亚
毛里塔尼亚
爱沙尼亚
萨尔瓦多
毛里求斯
瑞典
蒙塞拉特岛
津巴布韦
瑞士
阿鲁巴
留尼汪
白俄罗斯
马提尼克
科摩罗
直布罗陀
墨西哥
科特迪瓦
立陶宛
突尼斯
罗马尼亚
索马里
芬兰
纳米比亚
英国
肯尼亚
荷兰
苏丹
葡萄牙
莫桑比克
西班牙
莱索托
阿尔巴尼亚
西撒哈拉
马恩岛
贝宁
马耳他
赞比亚
黑山
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里