发布您的产品
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D LED SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    规格
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    技术规格
    • 唯一参考CREAVO_D
    • 产品系列Indoor lighting
    • 产品组合Surface-mounted luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire

    发售地区

    亚洲 欧洲
    卡塔尔
    丹麦
    土耳其
    保加利亚
    沙特阿拉伯
    克罗地亚
    科威特
    匈牙利
    阿拉伯联合酋长国
    塞尔维亚
    阿曼
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    黑山