发布您的产品
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H

    SO-TUBE D/H

    INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK

    The perfect lighting solution for the industrial architectures of yesteryear that are being converted into attractive workplaces with office lofts and co-working spaces. The distinctive tubular design blends harmoniously with rough industrial environments, adding a modern and attractive atmosphere through the interplay of light and form. Flexibly configurable, So-Tube LED makes everything possible, whether as a continuous line or as an eye-catching, iconic light sculpture.

    规格
    • TECHNICAL DETAILS 

        
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    技术规格
    • 唯一参考SO-TUBE_D_H
    • 产品系列Indoor lighting
    • 产品组合Surface-mounted luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-23
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire

    发售地区

    亚洲 欧洲
    卡塔尔
    丹麦
    土耳其
    保加利亚
    沙特阿拉伯
    克罗地亚
    科威特
    匈牙利
    阿拉伯联合酋长国
    塞尔维亚
    阿曼
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    黑山