发布您的产品
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7

    Sonnos QT7

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    规格
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    技术规格
    • 唯一参考Sonnos_QT7
    • 产品系列Indoor lighting
    • 产品组合Downlights and spotlights
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-23
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC001744
    • ETIM 名称Downlight/spot/floodlight

    发售地区

    亚洲 欧洲
    卡塔尔
    丹麦
    土耳其
    保加利亚
    沙特阿拉伯
    克罗地亚
    科威特
    匈牙利
    阿拉伯联合酋长国
    塞尔维亚
    阿曼
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    黑山