发布您的产品
OLISQ Q
OLISQ Q
OLISQ Q

    OLISQ Q

    An extremely versatile product range that can be used to attractively illuminate all entrance, recreation and transit zones such as corridors, stairways, forums and foyers in compliance with standards. There is a choice of three shapes, each in several sizes, which can be perfectly adapted to the individual application in terms of mounting method, lighting technology, protection rating etc. The wide range of variants allows building areas to be zoned, while the range-typical high quality design creates a holistic solution with a single look.

    规格
    • OLISQ Mounting method Surface-mounted, semi-recessed, suspended Beam characteristic Wide Luminaire luminous flux R: 1,000 - 6,000 lm Q: 1,800 - 4,500 lm L: 2,000 - 7,500 lm Colour rendering index / colour temperature 3000 K 4000 K Active (2700 K -6500 K) CRI >80 Luminaire colour White Protection ratings IP40, IP54 Switching type Switchable, dimmable (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, networking of master sensor luminaire with slave luminaires via Bluetooth Supplementary equipment Wall/ceiling illumination HFS motion sensor Single battery system, 3 hours Variants for night-time switching (ET2) Accessories Decorative frames (customisable), semi-recessed mounting enclosure, wire suspension, anti-theft protection, replacement diffusers, replacement LED modules

    技术规格
    • 唯一参考olisq-q
    • 产品系列Indoor lighting
    • 产品组合Surface-mounted luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-08-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料聚碳酸酯
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire

    发售地区

    亚洲 欧洲
    卡塔尔
    丹麦
    土耳其
    保加利亚
    沙特阿拉伯
    克罗地亚
    科威特
    匈牙利
    阿拉伯联合酋长国
    塞尔维亚
    阿曼
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    黑山