发布您的产品
UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

Traditional pressed spear, wrought-iron look in durable, easy-care ornamental aluminum. Available in Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series, and Commercial Series Premium. Ultra Aluminum™ Premium grades have a reinforced double-wall rail with hidden fasteners.

Standard sections are 6' wide x 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high. Sections come fully assembled. Other widths and heights may be available.

规格
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050 wall

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

技术规格
  • 唯一参考uas-100-spear-top-residential-fence
  • 产品系列Fencing
  • 产品组Residential Fencing
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-12-19
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别景观 - 围墙
  • Uniclass 2015 代码Ss_25_14
  • Uniclass 2015 说明Fence systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fences and Gates
  • OmniClass 编号23-11 25 19 21
  • OmniClass 标题Panel Fences

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥