OPTIMIZE ARRAY LAYOUT
RM5 system provides unsurpassed adaptability and layout flexibility with 5-degree tilt. Row spacing options of 7.5” or 11” give you the ability to maximize array layout and increase project energy production. Wind deflectors provide ballast reduction and fire mitigation to reduce overall system weight on the roof to meet a variety of project requirements.
DESIGNED WITH THE INSTALLER IN MIND
• G235 steel, double the corrosion protection of other racking products
• Place panel, then clamp for single person module installation
• Integrated bonding with single tool, hassle-free installation
• Simplified wiring with Unirac’s RM wire management clips
• MLPE mount for microinverters and power optimizers
• Optional roof attachments to meet site-specific requirements
• Ship up to 1 MW per truck with compact packaging
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |