发布您的产品
8-Person Construction Trailer
VAC

8-Person Construction Trailer

8-Person Construction Trailer
规格
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
技术规格
  • 唯一参考base-vie-8
  • 产品系列Base vie autonome VAC
  • 产品组合Base vie autonome sans douche
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3050
  • 宽度 (mm)2250
  • 深度 (mm)6650
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料隔离
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)1900
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码TE_40_50
  • Uniclass 2015 说明Service vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 代码41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Utility Vehicles
  • CSI UniFormat II 代码G
  • CSI UniFormat II 标题SITEWORK

发售地区

欧洲
法国