发布您的产品
Construction Toilet Hire S
VAC

Construction Toilet Hire S

4.0 星(最高 5 星)4.0(7 评价)
技术规格
  • 唯一参考cabine-sanitaire-autonome-s
  • 产品系列Base vie autonome VAC
  • 产品组合Cabine sanitaire autonome
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1990
  • 宽度 (mm)790
  • 深度 (mm)990
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料隔离
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)70
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
法国