发布您的产品
P2控制面板
P2控制面板
P2控制面板
    Valsir

    P2控制面板

    瓦希制造很多不同的控制面板。基本及优美的风格是瓦希控制面板的长处,并且这个控制面板与瓦希的冲水水箱完美地相协调。瓦希使用ABS塑料材质或者金属材质制造它的控制面板。

    瓦希控制面板不但功能性的,而且在卫生间它强调座便器的美学。

    规格
    • 瓦希墙体内安装架的冲水水箱有ABS塑料材质的控制面板,它们的尺寸是215x145mm。

    技术规格
    • 唯一参考PLATES_P2
    • 产品系列In-Wall Flush Cisterns
    • 产品组Push plates
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)145
    • 宽度 (mm)215
    • 深度 (mm)15
    相关
    • 主材料ABS
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 说明Push plates
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste