发布您的产品
地暖系统 – PAM塑料歧管
地暖系统 – PAM塑料歧管
    Valsir

    地暖系统 – PAM塑料歧管

    地暖系统的已经装配的模件PAM塑料歧管。

    规格
    • PAM塑料歧管的成套用品有给水及回水的歧管。每个模件有特别联系及G¾"x18 Eurocono关节,在给水歧管有流量控制板及在回水歧管有温差电阀。此外,每个歧管有固定托架。

      如果您想打扫流量控制板(每分钟0,5-5 升),您可以打开它们,不用倒空管道。挑选想的流量以后,流量控制板记得它。歧管有G1"¼英寸尾部,它们拥有温度计。 此外,PAM塑料歧管也有扫除及排空气的紧群。

    技术规格
    • 唯一参考UFH_Manifold_PAM
    • 产品系列Underfloor Heating System
    • 产品组PAM
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-14
    • 版本号1
    相关
    • 主材料聚酰胺
    • 次要材料矿物
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 接头
    • IFC 分类管件
    • UNSPSC 名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC 代码401018
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 说明Underfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Radiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass 编号23-39 21 13 21
    • OmniClass 标题Manifolds
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures