发布您的产品
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 星(最高 5 星)4.4(24 评价)
    承插式污水排水系统革命 Triplus®是由三层材料制成的静音排水产品,可用于工业与民用建筑物内的高低温废水排水系统,通风排气系统和雨水排水系统。(外层和内层是浅蓝色聚丙烯,中层是黑色聚丙烯和矿物消音混合物)。此产品由瓦希开发和生产,保证污水排水系统的安静,并满足在相关标准的需求。 这些族由高参数化水平制成,改善了设计过程,并充分利用Revit特点。阅读我们的“如何使用”指南,以更好地应用这些族。
    规格
    • 三层承插式静音污水排水系统。 室内静音污水排水系统由管道,管件和管卡组成。 管道由三层材料组制成,外层和内层为聚丙烯,中层是聚丙烯和矿物消音混合物。 管件都是由矿物消音混合物和聚丙烯聚合物制成。 所有在生产中使用的材料都是无卤素的。并经过领先的国际机构认证,符合EN 1451-1标准,适用于排水领域,符合ISO TR 10358,在常压下,管道内工作温度为80 °C,瞬时温度可达95° C,pH值2和12之间。 使用最低环境温度-10°C。可用于建筑内污水排水系统或安装在建筑外墙(应用区域B)或直接预埋在混凝土中;也适用于通风和雨水排水系统和真空系统的安装。 承插节由承插式套管和密封橡胶圈组成。 污水排水系统静音效果可达到-12 dB(A),此值是在2 L / S的流量下用De110的管道,按照EN 14366测量的,并已获得德国弗劳恩霍夫研究院认证(P-BA 227 / 2006)。 管道密度在23°C >1200 kg/m3(内层>1800 kg/m3)。 配件密度在23°C >1400 kg/m3,熔融指数 (230°C -2.16kg)<5g/ 10min,弹性模量为1500 MPa,抗拉强度大于18 MPa,断裂伸长率大于100%,线性热膨胀系数0.08mm/m•°C。 欧标防火等级D-s3,D0的防火性能等级符合EN 13501-1。
    技术规格
    • 唯一参考TRIPLUS
    • 产品系列Waste and Drainage System
    • 产品组合Triplus
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2017-05-25
    • 版本号3
    相关
    • 主材料聚丙烯
    • 次要材料矿物
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道
    • IFC 分类管件
    • ETIM 代码EG015530
    • ETIM 名称Pipes
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC 代码40141720
    • Uniclass 2015 代码En_50_30_98
    • Uniclass 2015 说明Wastewater collection pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass 编号23-27 43 00
    • OmniClass 标题Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste