发布您的产品
地暖系统 –不锈钢歧管
地暖系统 –不锈钢歧管
    Valsir

    地暖系统 –不锈钢歧管

    4.1 星(最高 5 星)4.1(10 评价)

    地暖系统的已经装配歧管由混合阀及机动的阀组成。

    规格
    • 已经装配歧管的成套用品由AISI 304不锈钢G1”给水及回水歧管组成。歧管有G¾"x18 Eurocono关节,在给水歧管有流量控制板及在回水歧管有温差电阀。此外,每个歧管拥有固定托架。

      如果您想打扫流量控制板(每分钟0,5-5 升),您可以打开它们,不用倒空管道。

      歧管有G1"¼英寸尾部及扫除及排空气的紧群,它们拥有温度计。

    技术规格
    • 唯一参考UFH_Manifold_Stainless_Steel
    • 产品系列Underfloor Heating System
    • 产品组合Stainless Steel
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-14
    • 版本号1
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 接头
    • IFC 分类管件
    • ETIM 代码EG000043
    • ETIM 名称Residential heating
    • UNSPSC 名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC 代码401018
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 说明Underfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Radiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass 编号23-39 21 13 21
    • OmniClass 标题Manifolds
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    类似产品