发布您的产品
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
技术规格
  • 唯一参考URINAL_FRAMES
  • 产品系列MOUNTING BATHROOM FRAMES
  • 产品组Urinal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-01-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1140
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)70
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)12
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类垃圾终端
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures