发布您的产品
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

规格
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

技术规格
  • 唯一参考Cabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • 产品系列Vedum
  • 产品组合High Cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2100
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)580
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework

发售地区

欧洲
挪威
瑞典