发布您的产品
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    规格
    • 67431020 67431020P 67431020PU 67431020U 674319299 674319299P 674319299PU 674319299U Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    技术规格
    • 唯一参考Mezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • 产品系列Vedum
    • 产品组合Bathroom cabinet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)608
    • 宽度 (mm)1230
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料瓷
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类家具
    • OmniClass 编号23-19 31 17 11
    • OmniClass 标题Bathroom Units

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典