发布您的产品
Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

规格
  • 355087 Back panel veneer max 2490x1206mm, single finish

技术规格
  • 唯一参考Back-panel
  • 产品系列Vedum
  • 产品组Panel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2490
  • 宽度 (mm)1206
  • 深度 (mm)16
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房