发布您的产品
Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

规格
  • 105960N Base cabinet with four drawers 600mm

技术规格
  • 唯一参考Base-cabinet-with-four-drawers-600mm
  • 产品系列Vedum
  • 产品组Base Cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)580
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework