发布您的产品
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    规格
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    技术规格
    • 唯一参考Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • 产品系列Vedum
    • 产品组Bathroom cabinet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)608
    • 宽度 (mm)630
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类家具
    • OmniClass 编号23-19 31 17 11
    • OmniClass 标题Bathroom Units

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText