CVP is an electrically operated flat roof window with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. Operation is via a simple convenient wall switch, whilst a rain sensor ensures the window closes automatically in the case of rain. The window can be opened to 200mm. The CVP is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
CVP flat roof window is as energy efficient as any VELUX roof windows and boasts excellent insulation values.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
| Sizes : |
Structural openings W x H : mm |
External frame size with Kerb W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
Remote operation-Geomatrical free area-m² |
| 060060 | 600 x 600 | 780 x 780 | 0.19 | 0.12 |
| 060090 | 600 x 900 | 780 x 1080 | 0.32 | 0.14 |
| 080080 | 800 x 800 | 980 x 980 | 0.40 | 0.16 |
| 090090 | 900 x 900 | 1080 x 1080 | 0.54 | 0.18 |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 | 0.20 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 | 0.20 |
| 100150 | 1000 x 1500 | 1180 x 1680 | 1.11 | 0.23 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 | 0.24 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1680 x 1680 | 1.78 | 0.26 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
发售地区
| 南美洲 | 欧洲 | 北美 | 亚洲 |
|---|---|---|---|
智利 | 丹麦 | 加拿大 | 中国 |
阿根廷 | 乌克兰 | 美国 | 土耳其 |
俄罗斯 | 荷属加勒比区 | ||
保加利亚 | |||
克罗地亚 | |||
匈牙利 | |||
塞尔维亚 | |||
奥地利 | |||
德国 | |||
意大利 | |||
拉脱维亚 | |||
挪威 | |||
捷克共和国 | |||
斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | |||
比利时 | |||
法国 | |||
波兰 | |||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||
爱尔兰 | |||
爱沙尼亚 | |||
瑞典 | |||
瑞士 | |||
白俄罗斯 | |||
立陶宛 | |||
罗马尼亚 | |||
芬兰 | |||
英国 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 |