VELUX 2in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted.
Features:
| Window Sizes : | External frame W X H : mm | Effective daylight area : m² | Geometric free area (manual operation) :m² | Geometric free area (remote operation) :m² |
| FFK06 | 1270 X 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 X 1398 | 1.16 | 0.66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 X 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 X 1398 | 1.30 | 0.66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1.50 | 0.66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0.66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
发售地区
| 欧洲 | 亚洲 |
|---|---|
丹麦 | 土耳其 |
乌克兰 | |
克罗地亚 | |
意大利 | |
挪威 | |
捷克共和国 | |
斯洛伐克 | |
斯洛文尼亚 | |
比利时 | |
法国 | |
波兰 | |
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |
瑞典 | |
瑞士 | |
罗马尼亚 | |
英国 | |
荷兰 | |
葡萄牙 | |
西班牙 | |
阿尔巴尼亚 |