发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
venlo/products/4d6a9c67-1c85-4481-9dcb-d995844f018d
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME ECO
在以下地区不可用: 美国
Venlo
关注
NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME ECO
NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME ECO
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
B8185
产品系列
NIMBUS EENHENDEL
产品组
Kitchen Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
194
宽度 (mm)
57
深度 (mm)
268
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/b8185aa
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/b8185aa
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
2.46
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 说明
Sink manual water supply sets
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
hansgrohe
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
4.8
(
37
)
下载
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Kohler
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多