发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
venlo/products/9d394ef9-f512-4f0e-94e0-515f5afea60d
主页
类别
卫生
淋浴器
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD
在以下地区不可用: 美国
Venlo
关注
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
B9319
产品系列
AQUA
产品组
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
904
宽度 (mm)
157
深度 (mm)
183
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/b9319aa
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/b9319aa
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.605
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 说明
Shower fittings package
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
下载
EverFab
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多