发布您的产品
Venlotherm Thermostat –  S connectors
Venlo

Venlotherm Thermostat – S connectors

Venlotherm bar shower valve with S-Connector

规格
  • Venlotherm bar shower valve with S-Connector

技术规格
  • 唯一参考F2913
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower fittings package
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)70
  • 宽度 (mm)315
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料铜器
  • 净重 (Kg)1.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads