发布您的产品
Venlotherm Bath/shower –  S-connectors
Venlo

Venlotherm Bath/shower – S-connectors

Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

规格
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

技术规格
  • 唯一参考F2914
  • 产品系列Venlotherm
  • 产品组Taps & Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)315
  • 深度 (mm)183
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)1.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 说明Sink manual water supply sets
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets